TPC-AS51X57H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo242 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo7260 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza302 [J]
Corsa mass.24 [mm]
Altezza H alla corsa=051 [mm]
Diametro di corsa=057 [mm]
Diametro di corsa=mass.73 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso117 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore55D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli