Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Adjustable Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
 
- Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
 
- Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
 
- Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
 
- Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
 
- Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
 
- Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente