PHE25X15LWFS-A
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
| Filetto | M25X1.5 |
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 170 [J] |
| Velocità di impatto min. | 3 [m/s] |
| Velocità di impatto mass. | 5 [m/s] |
| Variante della corsa | Corsa lunga |
| Corsa mass. | 40 [mm] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 120000 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 190 [J] |
| Grado di durezza | Supersoft |
| Testina | con testina in acciaio |
| Angolo di impatto mass. | 2 [°] |
| Forza max. sulla battuta | 17 [kN] |
| Coppia di serraggio controdado | 60 [Nm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 400 [g] |
| Materiale | Acciaio inox |
| Materiale battuta fissa | Alluminio nichelato |
| Olio biologico (biodegradabile) | HEES |
| Forza di ripristino min. | 26 [N] |
| Forza di ripristino mass. | 45 [N] |
| Tempo di reset max. | 0.6 [s] |
| Protezione | Anello di feltro |
| Serie | High Energy |
| Range di temperatura ammesso | -10 ... +70 [°C] |
| Certificato H1 | Si |