PHE36X15LWFE-A
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
FilettoM36X1.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo280 [J]
Velocità di impatto min.3 [m/s]
Velocità di impatto mass.5 [m/s]
Variante della corsaCorsa lunga
Corsa mass.50 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo140000 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza350 [J]
Testinasenza testina stelo lungo
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta30 [kN]
Coppia di serraggio controdado80 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaAlluminio nichelato
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.40 [N]
Forza di ripristino mass.65 [N]
Tempo di reset max.0.8 [s]
ProtezioneAnello di feltro
SerieHigh Energy