PME05X05NHDS-B

Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Mini Energy
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
FilettoM5X0.5
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo0.8 [J]
Velocità di impatto min.0.1 [m/s]
Velocità di impatto mass.1.2 [m/s]
Corsa mass.4 [mm]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo2100 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza0.8 [J]
Grado di durezzaDuro
Testinacon testina in acciaio
Variante della corsaCorsa normale
Angolo di impatto mass.2 [°]
Forza max. sulla battuta0.2 [kN]
Coppia di serraggio controdado1 [Nm]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso3 [g]
MaterialeAcciaio inox
Materiale battuta fissaEcobrass
Olio biologico (biodegradabile)HEES
Forza di ripristino min.1 [N]
Forza di ripristino mass.2 [N]
Tempo di reset max.0.15 [s]
ProtezioneSenza protezione
SerieMini Energy