Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Serie Standard Energy
- Massima qualità per esigenze e carichi estremi
 - Elevata energia assorbita grazie al massimo sfruttamento in ogni posizione del pistone
 - Frenatura precisa e a bassa vibrazione mediante la rastremazione continua della scanalatura a spirale
 - Usura ridotta mediante guida pistoni idrostatica
 - Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità
 - Protezione anticorrosione grazie all'acciaio inossidabile
 - Interpretazione personalizzata per soluzioni specifiche del cliente