DG16SI

Dischetti in gomma
Serie DG

  • disponibile in varie versioni
  • un'unità di imballaggio contiene 6 pz.
Ø d116m6 [mm]
MaterialeSilicone
Resistente al calore fino a max.200 [°C]
Quota L15 [mm]
Quota L23.5 [mm]
Coloreblu
Durezza Shore60 +/- 5
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.02 [kg]