GU1

Rivestimento ganasce
Serie GU

  • disponibile in varie versioni
  • GU1: Ganascia in gomma con pioli di innesto
  • Fori di riferimento per nodini di innesto - 4,5 mm
MaterialeNBR
Resistente al calore fino a max.120 [°C]
Resistenza DIN53504 min.10 [N/mm²]
Colorenero
Durezza Shore65 +/- 3
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso0.02 [kg]