GU2GSI

Rivestimento ganasce
Serie GU
- disponibile in varie versioni
- Ganascia in gomma con piastra di base in alluminio
Dati tecnici
| Materiale | Silicone |
| Resistente al calore fino a max. | 200 [°C] |
| Resistenza DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
| Colore | blu |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.44 [kg] |