ADS5004-02

pressore
Serie ADS

  • Pressore ADS
    Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Tipologiapressore
Forza totale della molla mass.41 [N]
Forza totale della molla min.16.5 [N]
Peso0.029 [kg]
Corsa3 [mm]
Adatto per dimensioni costruttiveGPD5004
Adatto per versione con pinzaC / O
CertificazioniLABS / REACH / RoHS