ADS5006-02

pressore
Serie ADS
- Pressore ADS
Prendendo l'attrezzo si porta allo stop il pressore. Durante la posa o l'apertura della pinza, l'attrezzo viene condotto nel mandrino o in un fissaggio simile mediante il pretensionamento delle molle.
Dati tecnici
| Tipologia | pressore |
| Forza totale della molla mass. | 75 [N] |
| Forza totale della molla min. | 35 [N] |
| Peso | 0.075 [kg] |
| Corsa | 4 [mm] |
| Adatto per dimensioni costruttive | GPD5006 |
| Adatto per versione con pinza | C / O |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |