ZGAA-130X400-2

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGAA

Dimensioni130x400 [mm]
TipologiaTappetino in schiuma sigillante
Dimensioni costruttiveZGA130X400
Tipo di fissaggioPellicola adesiva
Peso0.035 [kg]
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteRotondo Ø12
Adatto perZGA130X400-xx-FS2, ZGA130X400-xx-FL2
CertificazioniLABS / REACH / RoHS