ZGAA-300X400-2

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGAA
Dati tecnici
| Dimensioni | 300x400 [mm] |
| Tipologia | Tappetino in schiuma sigillante |
| Dimensioni costruttive | ZGA300X400 |
| Tipo di montaggio | Pellicola adesiva |
| Peso | 0.247 [kg] |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø12 |
| Adatto per | ZGA300X400-xx-FS2, ZGA300X400-xx-FL2 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |