ZGAA-80X220-1

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGAA
Dati tecnici
| Dimensioni | 80x220 [mm] |
| Tipologia | Tappetino in schiuma sigillante |
| Dimensioni costruttive | ZGA80X220 |
| Tipo di montaggio | Pellicola adesiva |
| Peso | 0.008 [kg] |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 8 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø5 |
| Adatto per | ZGA80X220-xx-FS1, ZGA80X220-xx-FL1 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |