ZGAA-80X300-1

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGAA
Dati tecnici
| Dimensioni | 80x300 [mm] |
| Tipologia | Tappetino in schiuma sigillante |
| Dimensioni costruttive | ZGA80X300 |
| Tipo di montaggio | Pellicola adesiva |
| Peso | 0.011 [kg] |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 8 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø5 |
| Adatto per | ZGA80X300-xx-FS1, ZGA80X300-xx-FL1 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |