ZGBA-130X600-2

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGBA
Dati tecnici
| Dimensioni | 130x600 [mm] |
| Tipologia | Tappetino in schiuma sigillante |
| Dimensioni costruttive | ZGB130X600 |
| Tipo di montaggio | Pellicola adesiva |
| Peso | 0.054 [kg] |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Rotondo Ø12 |
| Adatto per | ZGB130X600-xx-FS2, ZGB130X600-xx-FL2 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |