ZGMA-40X200-3

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGMA
Dati tecnici
| Dimensioni | 40x200 [mm] |
| Tipologia | Tappetino in schiuma sigillante |
| Dimensioni costruttive | ZGM40X200 |
| Tipo di montaggio | Pellicola adesiva |
| Peso | 0.013 [kg] |
| Altezza dell'elemento di tenuta | 20 [mm] |
| Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante | Ovale |
| Adatto per | ZGM40X200-xx-EL1, ZGM40X200-xx-FL3 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |