ZGMA-40X300-1

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGMA

Dimensioni40x300 [mm]
TipologiaTappetino in schiuma sigillante
Dimensioni costruttiveZGM40X300
Tipo di montaggioPellicola adesiva
Peso0.014 [kg]
Altezza dell'elemento di tenuta8 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteRotondo Ø5
Adatto perZGM40X300-xx-FS1, ZGM40X300-xx-FL1
CertificazioniLABS / REACH / RoHS