ZGMA-50X500-3

Tappetino in schiuma sigillante
Serie ZGMA

Dimensioni50x500 [mm]
TipologiaTappetino in schiuma sigillante
Dimensioni costruttiveZGM50X500
Tipo di montaggioPellicola adesiva
Peso0.042 [kg]
Altezza dell'elemento di tenuta20 [mm]
Schema di foratura del tappetino in schiuma isolanteOvale
Adatto perZGM50X500-xx-EL1, ZGM50X500-xx-FL3
CertificazioniLABS / REACH / RoHS