ZUB190819

Sensore rilevamento pistone
Serie WPR5000

CollegamentoCavo con connettore
Filettatura di collegamentoM8
Numero condutture x sezione conduture4x0,08 [mm²]
Numero contatti4
TipologiaSensore rilevamento pistone
Tensione di esercizio mass.30 [V DC]
Tensione di esercizio min.12 [V DC]
Raggio di piegatura con installazione fissa min.5xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.10xØ
Corrente continua≤100 [mA]
Area di rilevamento0 ... 20 [mm]
Tipo di montaggioUscita cavo radiale
Protezione falsi impulsi in accensioneSì
Allestimento elettricoDC a 4 fili
CEM secondo EN 60947-5-2Sì
Materiale della cassaPlastica
Peso0.025 [kg]
Isteresi tipica4.5 [mT]
Lunghezza del cavo0.3 [m]
Cavo Ø D2.6 [mm]
Resistente a cortocircuitoSì
Adatto per dimensioni costruttiveWPR5100
Riproducibilità≤0,1 [mT]
Uscita di commutazionePNP
Frequenza di commutazione1000 [Hz]
Funzione di commutazioneContatto normalmente aperto (NO)
Punti di commutazione programmabili2
Resistenza a urti e vibrazioni30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Classe di protezioneIII
Principio di interrogazione del sensoreCampo magnetico
Caduta di tensione≤2,2 [V]
Corrente assorbita≤15 [mA]
Teach-inSì
Al sicuro da inversione di polaritàSì
Materiale della guaina caviPUR
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Tipo cilindroScanalatura a C