ZUB198941

Sensore rilevamento pistone
Serie XYR9000
Dati tecnici
| Collegamento | Cavo con connettore |
| Filettatura di collegamento | M8 |
| Numero condutture x sezione conduture | 4x0,08 [mm²] |
| Tipologia | Sensore rilevamento pistone |
| Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
| Tensione di esercizio min. | 12 [V DC] |
| Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 3xØ |
| Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 5xØ |
| Corrente continua | ≤100 [mA] |
| Tipo di montaggio | Uscita cavo radiale |
| Protezione falsi impulsi in accensione | Sì |
| Allestimento elettrico | DC a 4 fili |
| Peso | 0.12 [kg] |
| Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
| Resistente a cortocircuito | Sì |
| Adatto per dimensioni costruttive | XYR9050 |
| Riproducibilità | ≤0,1 [mT] |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Frequenza di commutazione | 7000 [Hz] |
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
| Punti di commutazione programmabili | 2 |
| Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Principio di interrogazione del sensore | Campo magnetico |
| Caduta di tensione | ≤2,2 [V] |
| Corrente assorbita | ≤15 [mA] |
| Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Tipo cilindro | Scanalatura a C |
Download
Download dati CAD
Download