ACS40100CO12-40-A

Assi compatti
Serie ACS

  • Elevata precisione e capacità di carico
    Il motore BLDC in combinazione con l’azionamento a vite a ricircolo di sfere garantisce movimenti precisi e dinamici. La slitta monoblocco ricavata dal pieno associata ai carrelli guida doppi assorbe le sollecitazioni di milioni di cicli.
  • Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
    L’elettronica di controllo integrata (a scelta comando IO-Link o CANopen) con funzione Safe Torque Off opzionale offre maggiore sicurezza. In questo modo l'attivazione dell’applicazione sarà più rapida, poiché non sono necessari complessi lavori di cablaggio e configurazione.
  • Minimo spazio necessario e funzionamento efficiente
    Nonostante le misure esterne compatte, come opzione è possibile integrare un elemento di bloccaggio che tiene ferma la slitta in qualsiasi posizione del suo profilo di movimento configurabile a piacere, in modo sicuro e a risparmio energetico.
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP40
  • Posizionabile
  • Elevata velocità di traslazione
  • Forte
  • CANopen
  • Elemento di bloccaggio integrato (opzionale)
  • Guida profilata
  • BasicStop integrato
  • Encoder lineare assoluto
  • STO (opzionale)
Corsa (regolabile)100 [mm]
Forza di tenuta elemento di bloccaggio210 [N]
Tipo di Azionamentoelettriche
AzionamentoMotore BLDC
ComandoCANopen
Massa spostata0.66 [kg]
Forza di avanzamento nominale Fx75 [N]
Forza di avanzamento max. Fx170 [N]
Accelerazione max.20 [m/s²]
Velocità max.0.8 [m/s]
Ripetibilità +/-0.01 [mm]
Tensione di esercizio24 [V]
Corrente nominale3.5 [A]
Corrente assorbita mass.7 [A]
Temperatura di esercizio5 ... +50 [°C]
CertificazioniCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Peso2.1 [kg]
Staffe di fissaggio
Accessori
Dettagli
Set di fissaggio
Accessori
Dettagli
Foro per lubrificazione conico
Accessori
Dettagli
Foro per lubrificazione a imbuto
Accessori
Dettagli
Dado
Accessori
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina a T - M12
Accessori
Dettagli
Cavo di collegamento - connettore M8, presa M12
Accessori
Dettagli
Resistenza terminale - connettore M12, 5 poli
Accessori
Dettagli
Cavo di collegamento diritto 5 m - connettore, presa M12, 5 poli
Accessori
Dettagli
Cavo di collegamento diritto 2 m - spina, presa M12, 5 poli
Accessori
Dettagli
Cavo di collegamento diritto 5 m - connettore, presa M12, 5 poli
Accessori
Dettagli
Cavo di collegamento diritto 2 m - connettore M8, presa M12, 5 poli
Accessori
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Due carrelli guida
    Elevato assorbimento delle forze e dei momenti tramite due carrelli guida e una slitta monoblocco Lunga durata e ottime caratteristiche di lubrificazione anche con corse brevi
  2. Elettronica di controllo integrata con funzione STO opzionale
    L’elettronica di controllo integrata fa risparmiare spazio, costi e lavoro di cablaggio
  3. Sistema di lubrificazione
    Manutenzione minima con massima durata
  4. Elemento di bloccaggio (opzionale)
    Aumento della sicurezza tramite tipo NC Riduzione dei costi e del consumo energetico tramite la possibilità di spegnere il motore
  5. Azionamento a vite a ricircolo di sfere con motore BLDC
    Intervalli di lubrificazione fino a 5 milioni di cicli Elevata potenza con ingombro minimo Trasmissione della forza precisa ed efficace tramite azionamento a vite a ricircolo di sfere
  6. Encoder lineare assoluto
    Corse di riferimento non più necessarie Monitoraggio esatto dei profili di movimento personalizzabili con massima precisione
  7. Carcassa
    Senza profili d'ingombro Minimo spazio necessario Molteplici possibilità di montaggio