LI50-90S

Attuatori lineari
Serie LI

  • Grande flangia di collegamento
    La grande superficie di fissaggio semplifica la vostra struttura e consente un montaggio sicuro degli altri utensili
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Decelerazione dei fine corsa elastomero
  • Decelerazione dei fine corsa Powerstop
  • IP54
  • Sensore induttivo
  • Con due guide
Corsa90 [mm]
Forza di compressione950 [N]
Forza di trazione950 [N]
Tempo di traslazione a vuoto0.24 [s]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo300 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Valore B10d10000000
Peso3.6 [kg]
Carico Fa mass.200 [N]
Deviazione A mass.0.05 [mm]
Valvole di regolazione
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensore induttivo, M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Piastra di adattamento
Accessori
Dettagli
Viti di arresto
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Deceleratori idraulici industriali PowerStop
Deceleratore idraulico industriale PowerStop
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Barra di guida
    • barra in acciaio temprato rettificato
  2. Supporto sensore
    • fissaggio sensore induttivo
  3. Azionamento
    • cilindro pneumatico a doppio effetto
  4. Alimentazione
    • si consiglia con valvole di regolazione
  5. Vite di arresto
    • rilevamento diretto della posizione della flangia
    • fornibile come accessorio
  6. Decelerazione di fine corsa
    • con deceleratore in elastomero o deceleratore idraulico brevettato
  7. Stelo del pistone
    • in acciaio rettificato cromato a spessore
    • passante nella versione D
  8. Flangia di collegamento
    • per il fissaggio di applicazioni specifiche dell‘utilizzatore