PRN10-90-B

Rotori
Serie PRN
"L'Economico"
- Concentrarsi sull'essenziale
Il modo estremamente economico di gestire la rotazione riduce i vostri costi di produzione - Posizione di fine corsa ammortizzata
Tramite un ammortizzatore idraulico potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina - Albero primario fucinato
Questo albero non è solo robusto, ma anche adattato alle vostre personali esigenze
Equipaggiamento/Opzioni
1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Sensore induttivo
2 posizioni effettuabili
Angolo di rotazione 90°
Dati tecnici
| Angolo di rotazione | 90 [°] |
| Momento torcente | 1.2 [Nm] |
| Angolo di partenza | 90 [°] |
| Tolleranza angolo di rotazione | 0° / +4° [°] |
| Tempo di rotazione | 0.13 [s] |
| Pressione di esercizio | 2 ... 7 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | -5 ... +80 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 19.6 [cm³] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Valore B10d | 1500000 |
| Peso | 0.15 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |