Unità rotanti
Serie REH2000

"Lo Snello"

  • Posizionabili e rilevabili liberamente
    Che si tratti di un azionamento singolo o in combinazione con attuatori, potrete beneficiare di un avvio rapido e di un rilevamento affidabile di ogni posizione.
  • Trasmissione mezzi integrata
    In questo modo non dovrete più preoccuparvi dell'usura eccessiva causata da cavi attorcigliati e da profili d'ingombro indefiniti.
  • Controllo mediante IO-Link e Modbus RTU
    Che scegliate IO-Link con cavi industriali standard non schermati o Modbus RTU, la scelta spetta a voi.
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Posizionabile in modo continuo
  • Angolo di rotazione regolabile
  • Posizionabile
  • IO-Link
  • Possibilità passaggi elettrici
  • Modbus RTU
  1. Flangia di collegamento
    Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  2. Alimentazione
    Per la trasmissione wireless di segnali e corrente I cavi non sono sottoposti a sollecitazioni di torsione
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. A tenuta
    Per l'impiego in condizioni ambientali avverse
  5. Albero di azionamento con doppio supporto di cuscinetti
    assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Comando
    Controllo mediante IO-Link e Modbus RTU
  7. Sistema di controllo integrato
    compatto, non richiede spazio nell'armadio elettrico