GS65-B

Pinze per montaggio O-Ring esterni
Serie GS
- Sistema sperimentato
L'affidabilità, ormai comprovata da più di 20 anni, vi garantisce una produzione senza guasti - Corsa per allargatore regolabile
Impedisce la dilatazione dell'O-ring e assicura una qualità di produzione invariata - Rilevamento tramite sensori magnetici
Il rilevamento delle posizioni di fine corsa vi consente tempi ciclo più brevi e un controllo continuo
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP30
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Dati tecnici
| Corsa per allargatore regolabile mass. | 6 [mm] |
| Corsa in espulsione | 5 [mm] |
| Diametro O-Ring raccomandato min. | 4 [mm] |
| Diametro O-Ring raccomandato mass. | 60 [mm] |
| Corsa per allargatore regolabile min. | 3 [mm] |
| Forza di allargamento | 300 [N] |
| Numero di ganasce | 6 [Numero di passaggi] |
| Tempo di chiusura | 0.05 [s] |
| Tempo di apertura | 0.05 [s] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Pressione di esercizio | 4 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
| Valore B10d | 5000000 |
| Peso | 0.53 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Espulsore
per spingere l’O-Ring in sede - Regolazione corsa
per regolare la corsa di apertura - Alimentazione
possibile su più lati - Azionamento
due cilindri pneumatici a semplice effetto - Trasmissione della forza
diretta mediante cono - Fissaggio e posizionamento
assiale, sul fondo della pinza - Scanalatura di rilevamento
per il posizionamento dei sensori magnetici - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate