Pinze per presa dall'interno
Serie LGG

- Protezione delle superfici grazie ai gommini
Proteggete in modo permanente la superficie del vostro pezzo riducendo così gli scarti - Tenuta sicura
Grazie all'elevato coefficiente di attrito, il vostro pezzo sarà tenuto in modo sicuro anche con una dinamica elevata - Azionamento diretto
Il comando con un unico tubo pneumatico riduce il lavoro di montaggio e i profili d'interferenza
Caratteristiche della serie
IP54
Non richiede manutenzione

- Alimentazione
- assiale
- a partire da LG35-39 assiale e radiale
- Fissaggio
- mediante accoppiamento, filettatura e controdado
- Carcassa robusta e leggera
- lega di alluminio anodizzata a spessore
- senza danneggiamenti della membrana di gomma in caso di corsa a vuoto
- Presa diretta mediante gommini
- forza di tenuta elevata mediante ottimo coefficiente di attrito, circa 0,5 per gommino
- Presa mediante membrana di gomma a semplice effetto
- comando semplificato
- ritorno in posizione dopo lo scarico dell’aria
- forza di presa regolabile mediante pressione (2 – 6 bar)
- Nucleo interno
- consente di risparmiare tempo ciclo e volume d’aria (a partire da LG35-39)
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |