Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1300

"Il Robusto"
- Guida scanalata a T sperimentata
Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
Caratteristiche della serie
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Presa esterna
Presa interna
Digital I/O
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla

- Boccole di centraggio rimovibili
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico
- Ganascia
- acciaio rettificato
- fissaggio delle ganasce personalizzate
- Disco a camme a comando forzato
- movimento delle ganasce sincronizzato
- elevata trasmissione di forza
- corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia
- Azionamento
- motoriduttore elettrico 24 VDC
- Guida
- guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti
- Rilevamento della posizione
- misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore
- Alimentazione
- interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)
- Carcassa robusta e leggera
- lega di alluminio anodizzata a spessore