Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GED1500

"L'Impermeabile"
- IP64
La coulisse a rulli ermetica vi garantisce la sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori - Rilevamento della posizione integrato
Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo - Comando semplicissimo
L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione

- Boccole di centraggio rimovibili
posizionamento delle ganasce veloce ed economico - Ganascia
acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate - Disco a camme a comando forzato
movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia - Azionamento
motoriduttore elettrico 24 VDC - Guida
guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme - Rilevamento della posizione
misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 e cavo di comando (usare solo cavi senza diodo) - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore