GPD5006S-IL-10-A

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000IL
"L'ibrido"
- Azionamento pneumatico combinato con tecnologia IO-Link
- Fino al 50% di riduzione del tempo ciclo e fino al 90% di risparmio dell'aria compressa
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
- Tecnologia valvole, sensori, indicatore di stato, controllo pressione e temperatura integrati
- Riconoscimento delle parti a un intervallo di +/- 0,05 mm in un range delle tolleranze con teach in effettuabile liberamente
- Possibilità di programmare 32 di set di dati dei pezzi
- Con protezione anti-corrosione e a tenuta secondo IP64
- Fino a 30 milioni di cicli esenti da manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
Forza elevata S
Rilevamento integrato
IP64
Protetto dalla corrosione
Pressurizzazione
IO-Link
Tecnologia valvole integrata
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 3 [mm] |
| Forza di presa nominale | 1620 [N] |
| Comando | IO-Link |
| Forza di presa in chiusura | 1620 [N] |
| Forza di presa in apertura | 1750 [N] |
| Numero di cicli mass. | 330 [cicli/min] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.4 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 90 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.01 [mm] |
| Pressione di esercizio | 3 ... 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | +5 ... +50 [°C] |
| Volume del cilindro per ciclo | 22 [cm³] |
| Tecnologia valvole integrata | Sì |
| Rilevamento della posizione integrato | Sì |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 0.1 [A] |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP64 |
| Valore B10d | 30000000 |
| Peso | 0.78 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
- assorbimento elevato di forze e momenti
- Movimento delle ganasce sincronizzato
- Ganascia
- Montaggio delle ganasce tramite boccole di centraggio rimovibili
- Lubrificato in modo permanente mediante la tasca lubrificante applicata
- Steel Linear Guide
- Scorrimento acciaio su acciaio
- Consente l'applicazione di ganasce estremamente lunghe
- Guarnizione a doppio labbro
- IP64
- Evita la fuoriuscita del grasso, quindi garantisce una maggiore durata
- Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
- Molla integrata nel cilindro come accumulatore di energia
- Fissaggio e posizionamento
- In alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Rilevamento della posizione
- sensore Hall integrato
- Tecnologia valvole integrata
- Controllo della pinza mediante un'alimentazione pneumatica
- Modulo di controllo integrato
- Soluzione con un solo cavo mediante IO-Link
- Pressione, temperatura, posizione e altri parametri leggibili