GZ1040-03

Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ1000

"Il Primo"

  • La qualità straordinaria incontra la funzionalità
    Con questa pinza prensile vi offriamo quanto di meglio c'è sul mercato, così la vostra applicazione diventerà più economica e funzionale
  • Fissaggio variabile
    Decidete voi stessi se volete effettuare il fissaggio tramite viti, controdadi o serraggio modulare
  • Rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
    Diversamente da molti altri prodotti sul mercato, qui potete addirittura distinguere tra "pezzo presente" e "pezzo non presente"
Equipaggiamento/Opzioni
  • 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Versione per l'applicazione di ganasce specifiche per il cliente
Corsa per ganascia10 [°]
Forza di presa nominale315 [N]
Ganascia con rilevamento integratoNo
Forza di presa in chiusura315 [N]
Coppia di chiusura4.4 [Nm]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.04 [s]
Pressione di esercizio2 ... 6 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo2 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Valore B10d2000000
Peso0.14 [kg]
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina da collegare lineari - Spine M12
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
H1 ingrassaggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Protezione antideflagrante secondo Atex
Individualizzazioni
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Ganascia
    fornibili in varie forme
  2. Rilevamento della posizione
    Mediante sensore induttivo
  3. Molla di ritorno
    per apertura ganasce
  4. Fissaggio e posizionamento
    mediante filettatura / foro passante
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto
  6. Carcassa
    superficie anodizzata a spessore per una maggiore durata
  7. Fissaggio e posizionamento
    mediante accoppiamento, filettatura e controdado
  8. Alimentazione