GEH83125M1-63-A
New

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH8000
"Il Performante"
- Possibilità di ganasce estremamente lunghe e pesanti
Nonostante la struttura piatta, durante il carico macchina con grossi pezzi, come ad esempio blocchi motore o cerchi, non esiste pressoché alcun limite nella configurazione delle ganasce. - Qui siete voi a decidere!
Che si tratti di motori standard o di motori di altri produttori, siete voi a decidere quale si adatti meglio al vostro sistema. - Protezione dallo sporco e sicurezza totale
Grazie alla classificazione IP54, la pinza è utilizzabile anche in condizioni ambientali difficili e grazie al sistema ridondante di mantenimento della posizione in caso di interruzione di corrente la massima sicurezza del processo è garantita.
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP54
Posizionabile
Forza di presa regolabile
Azionamento con freno
Mantenimento della posizione tramite dispositivo di sicurezza
Profinet
Dati tecnici
| Comando | Profinet |
| Tipo di motore incluso nella fornitura | 1FK2203-4AG10-0MA0 |
| Corsa per ganascia regolabile | 125 [mm] |
| Azionamento | Servomotore AC |
| Corsa per ganascia | 125 [mm] |
| Forza di presa nominale | 2200 [N] |
| Rilevamento della posizione | integrato |
| Freno di stazionamento del motore | Sì |
| Dispositivo di sicurezza | Sì |
| Mantenimento della forza di presa min. | 80 [%] |
| Velocità di presa massima per ganascia | 10 [mm/s] |
| Velocità di posizionamento massima per ganascia | 80 [mm/s] |
| Percorso minimo per ganascia | 1 [mm] |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 35 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 600 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.05 [mm] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
| Peso | 32 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Vite trapezoidale
Lubrificazione permanente - Coulisse a rulli
guida tonda a tenuta resistente alle condizioni ambientali avverse e dotata di boccole a strisciamento che non richiedono manutenzione - Sincronizzazione
incapsulata e protetta dallo sporco, asincrona su richiesta - Ganascia
fissaggio delle ganasce personalizzate - Trasmissione
trasmissione della forza durevole tramite ingranaggi dentati - Dispositivo di sicurezza
Freno a magneti permanenti per il bloccaggio in posizione Ridondanza del freno motore nella versione -63 - Sblocco di emergenza
utilizzando una chiave esagonale - Azionamento
M1 con servomotore Siemens e M0 senza motore - Alimentazione
Soluzione monocavo per la trasmissione di energia e dati