Accesso

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1400

"Il Robusto"

  • Guida scanalata a T sperimentata
    Questo sistema di guida affermato e sperimentato garantisce come nessun altro la massima sicurezza di processo
  • Rilevamento della posizione integrato
    Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo
  • Comando semplicissimo
    L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
Caratteristiche della serie
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP64
  • Presa esterna
  • Presa interna
  • I/O digitale
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Disco a camme a comando forzato
    movimento delle ganasce sincronizzato elevata trasmissione di forza corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia
  3. Carcassa robusta e leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Ganascia
    acciaio rettificato fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida
    guida scanalata a T precisa, per assorbimento elevato di forze e momenti
  6. Azionamento
    motoriduttore elettrico 24 VDC
  7. Rilevamento della posizione
    misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore
  8. Alimentazione
    interfaccia standardizzata con spina tonda M8 cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)