Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP1600

"L'Impermeabile"

  • IP64
    La coulisse a rulli ermetica vi garantisce la sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori
  • Rilevamento della posizione integrato
    Tramite la corrente del motore potete rilevare lo stato della pinza attraverso il controllo
  • Comando semplicissimo
    L'unità di controllo in dotazione è facilmente regolabile tramite i tasti di più e meno, mentre potete adattare la forza di presa tramite un potenziometro, in dotazione
  1. Boccole di centraggio rimovibili
    • posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  2. Disco a camme a comando forzato
    • movimento delle ganasce sincronizzato
    • elevata trasmissione di forza
    • corsa in esercizio con graduale aumento della forza, nella versione con corsa 6 mm per ganascia
  3. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  4. Ganascia
    • acciaio rettificato
    • fissaggio delle ganasce personalizzate
  5. Guida
    • guida tonda ermetica per ambienti con condizioni estreme
  6. Azionamento
    • motoriduttore elettrico 24 VDC
  7. Rilevamento della posizione
    • misurato al termine della corsa mediante la variazione progressiva di corrente del motore
  8. Alimentazione
    • interfaccia standardizzata con spina tonda M8
    • cavo di comando (usare solo cavi senza diodo)