GEP2010IO-05-B

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000
"Il compatto elettrico"
- Corsa maggiore con dimensioni minori
Avete bisogno di una corsa lunga, poiché portate una presa ad accoppiamento geometrico o un'ampia gamma di pezzi, ma lo spazio e la portata delle vostre applicazioni sono ridotti? Allora questa pinza è la vostra prima scelta! - Comando semplicissimo
È una vostra scelta se utilizzare la pinza e una valvola tramite porte I/O o se preferite la versione con IO-Link. Ciò che le accomuna è che entrambe le versioni sono facili da integrare nel vostro controllo. - Posizionabilità mediante IO-Link
Consente di posizionare le ganasce della pinza delle varianti IL-03 e IL-43. In questo modo, la corsa può essere adattata in modo flessibile al pezzo da lavorare, risparmiando tempo nel processo ed evitando contorni interferenti.
Equipaggiamento/Opzioni
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP40
Autorallentamento meccanico
Forza di presa regolabile
Digital I/O
Certificazione per camera bianca
Dati tecnici
| Corsa per ganascia | 10 [mm] |
| Forza di presa nominale | 200 [N] |
| Comando | I/O |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
| Rilevamento della posizione analogica 0 ... 10 V | Sì |
| Autorallentamento | meccanico |
| Peso proprio della ganascia montata max. | 0.1 [kg] |
| Lunghezza ganascia mass. | 80 [mm] |
| Percorso minimo per ganascia | 0.5 [mm] |
| Ripetibilità +/- | 0.02 [mm] |
| Tempo di azionamento | 0,03 [s] |
| Tensione | 24 [V] |
| Corrente assorbita mass. | 1 [A] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
| Camera bianca classe secondo DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Valore B10d | 10000000 |
| Peso | 0.3 [kg] |
| Forza di presa livello 1 | 50 [N] |
| Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 1 | 0.30 / 0.30 [s] |
| Forza di presa livello 2 | 100 [N] |
| Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 2 | 0.25 / 0.25 [s] |
| Forza di presa livello 3 | 150 [N] |
| Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 3 | 0.22 / 0.22 [s] |
| Forza di presa livello 4 | 200 [N] |
| Tempo di chiusura / tempo di apertura livello 4 | 0.19 / 0.19 [s] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Comando
- tramite porte I/O (IO) o tramite IO-Link (IL)
- Fissaggio e posizionamento
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Motore BLDC
- Motore a corrente continua senza spazzole resistente all'usura
- Cremagliera a vite senza fine
- autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
- Sincronizzazione
- mediante pignone e cremagliere
- Rilevamento della posizione
- Magnete permanente per il rilevamento diretto del movimento delle ganasce tramite sensori magnetici
- Ganascia
- fissaggio delle ganasce personalizzate
- Boccole di centraggio rimovibili
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico