Pinze parallele a due ganasce
Serie GP400X

"Il Robusto"

  • 30% di guida in più rispetto alla serie GP400
    Le ganasce rettificate e sovrapposte sono il massimo per la sicurezza del processo
  • 20% di carico momentaneo in più rispetto alla serie GP400
    Le guide scanalate a T FEM ottimizzate garantiscono il massimo della robustezza
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
  1. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  3. Alimentazione
    • possibile su più lati
  4. Guida sovrapposta
    • assorbimento elevato di forze e momenti
  5. Scanalatura di rilevamento
    • fissaggio sensori magnetici
  6. Meccanismo cuneo-gancio a comando forzato
    • movimento delle ganasce sincronizzato
  7. Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
    • molla integrata nel cilindro come riserva di forza
  8. Rilevamento della posizione
    • magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
  9. Supporto sensore
    • fissaggio per il sensore induttivo (10)