Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP1000

"La pinza parallela"

  • economica con un imbattibile rapporto prezzo-prestazione
  • Kit porta-ganasce e accessori di fissaggio inclusi
  • Autoconfigurabile con molla in apertura oppure in chiusura
  • Una gamma con tre corse da 4, 8 e 16 mm per ganascia
  • Forza di presa 100 N
  • Durata fino a 2 milioni di cicli
  1. Sincronizzazione
    mediante pignone e cremagliere
  2. Griffe intermedie
    incl. materiale di fissaggio in dotazione
  3. Scanalatura di rilevamento integrata
    fissaggio sensori magnetici
  4. Carcassa leggera
    lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cilindro pneumatico a semplice effetto
    ritorno a molla
  6. Vite di trascinamento ganasce
    per la modifica della posizione di sicurezza della pinza
  7. Alimentazione
    possibile su più lati
  8. Ganascia
    per il collegamento della griffa intermedia o di una ganascia individuale mediante le boccole di centraggio
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli