ZK33

Pinze per troncare
Serie ZK

  • Struttura piatta
    Riduce i profili d'interferenza e consente l'integrazione semplice nel vostro concetto di macchina
  • Qui siete voi a decidere!
    Il fissaggio delle ganasce vi offre la possibilità di adattare lame standard, ganasce o una vostra struttura
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 5 milioni di cicli di presa senza manutenzione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore induttivo
Corsa per ganascia9 [°]
Forza di presa in chiusura6800 [N]
Momento di presa in chiusura110 [Nm]
Tempo di chiusura0.2 [s]
Tempo di apertura0.2 [s]
Ripetibilità +/-0.1 [mm]
Pressione di esercizio3 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Volume del cilindro per ciclo73 [cm³]
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP40
Valore B10d5000000
Peso2.1 [kg]
Kit di ganasce universali acciaio
Accessori
Dettagli
Supporti lame
Accessori
Dettagli
Kit lame a due smussi
Accessori
Dettagli
Kit lame a due smussi
Accessori
Dettagli
Kit lame a forbice
Accessori
Dettagli
Foro filettato lineare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Raccordo filettato angolare
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Supporti sensore
Accessori
Dettagli
Sensori induttivi - Cavi 5 m
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettore a spina diritto cavo 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Connettori a spina angolari cavi 5 m - presa M8
Sensoristica e alimentazione di energia
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
  1. Contatto sensore
    • per il rilevamento della posizione
  2. Fissaggio
    • per ganasce personalizzate, lame ed altro
  3. Molla integrata
    • agevola il ritorno in posizione delle ganasce (ZK33)
  4. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Trasmissione della forza
    • mediante cuneo e rulli (ZK33)
  6. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  7. Alimentazione
    • possibile su più lati
  8. Azionamento
    • cilindro pneumatico a doppio effetto