PINZA PER PICCOLI PARTICOLARI DI CLASSE SUPERIORE: GEP2000
Avete bisogno di una pinza elettronica affidabile e intelligente per piccoli particolari? Allora la serie GEP2000 fa al caso vostro! La dotazione standard con mantenimento della forza di presa meccanico e collegamento IO-Link vi offre processi sicuri e una facile integrazione nel vostro impianto. Grazie alla certificazione con classe di camera bianca 2, vi garantiamo un’emissione minima di particolato: le pinze sono pertanto ideali per l’impiego nel settore farmaceutico ed elettrico. Il riconoscimento automatico dei pezzi, la dotazione con dispositivo di protezione e il posizionamento flessibile introducono nuovi standard di riferimento per le pinze elettriche. Lasciatevi convincere dai vantaggi della serie GEP2000!

Serie di pinze GEP2000
Elettriche, compatte e a corsa lunga. Se avete bisogno di una pinza con queste caratteristiche, allora la serie GEP2000 è perfetta per voi. Lasciatevi convincere dai vantaggi:
- Posizionamento flessibile grazie al collegamento IO-Link
- Fino a 10 milioni di cicli esenti da manutenzione
- Corsa maggiore con dimensioni minori
- Mantenimento della forza di presa meccanico per una maggiore sicurezza nel processo produttivo
- Facile integrazione nel vostro sistema di controllo
Mantenimento della forza di presa meccanico
La dotazione di serie con mantenimento della forza di presa meccanico delle pinze della serie GEP2000 consente di tenere i pezzi nella pinza in modo sicuro in ogni momento. Il rischio di ferimento di collaboratori o di danni ai pezzi o all’impianto è così ridotto al minimo anche nel caso di black-out o d’emergenza.
Riconoscimento automatico dei pezzi
Le pinze della serie GEP2000 sono un valido aiuto per garantire la qualità dei vostri prodotti: potete immettere nella pinza i valori standard per i vostri pezzi, tolleranza inclusa. Grazie al riconoscimento automatico integrato dei pezzi, la pinza rileva immediatamente le discrepanze nel prodotto. Una selezione può essere eseguita immediatamente.

Classe camera bianca 2
Grazie alla certificazione con la classe di camera bianca 2 secondo la norma DIN EN ISO 14644, la pinza GEP2000 garantisce emissioni minime di particolato ed è quindi ideale per l’impiego in ambienti con alti requisiti d’igiene e in camere bianche, ad esempio nel settore farmaceutico ed elettrico.

Protezione dagli spruzzi d’acqua
Per poter soddisfare le molteplici esigenze dei diversi campi di applicazione, le pinze della serie 2000 sono dotate di raschiatori sulla copertura superiore e rispondono agli elevati requisiti del grado di protezione IP54. Una protezione perfetta dagli influssi esterni quali spruzzi d’acqua e piccole particelle di polvere. Inoltre, le guide a tenuta e il grasso H1 adatto ad alimenti costituiscono i migliori presupposti per l’impiego nel settore alimentare. Le coperture e le viti sono in acciaio inossidabile per facilitare la pulizia e proteggere le pinze dai danni causati dalla corrosione.

Collegamento IO-Link
Il collegamento IO-Link integrato consente la facile implementazione delle pinze nel vostro sistema di comunicazione. Con IO-Link come tecnologia di trasmissione dei dati il vostro impianto è predisposto per i requisiti del mondo di Industrie 4.0. Potete così usufruire di alcuni vantaggi: posizionamento flessibile, comando semplice, possibilità di evitare profili d’ingombro. Inoltre, l’IO-Link consente un rilevamento integrato.
Facile integrazione delle pinze IO-Link nel vostro ambiente PLC: leggete la nostra guida passo-passo:
SMART COMMUNICATION MODULE
- Converte da IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite I/O digitale da 24 V
- La configurazione e l’inizializzazione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Ogni pinza può memorizzare fino a 15 posizioni di lettura pezzo predefinite

Prodotti
SISTEMI
Oltre ai nostri componenti delle pinze standard, offriamo anche soluzioni di sistema personalizzate, dalle specifiche alla realizzazione, per soddisfare in modo adeguato le vostre esigenze. Grazie all'impiego dei nostri moduli collaudati, siamo specializzati nell'offrire soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni di sistema pronte all'installazione nelle vostre applicazioni e disponiamo di una gamma estremamente varia di gruppi costruttivi, molto facili da regolare e configurare oltre che adattabili agevolmente alla vostra specifica applicazione. Le nostre collaudate soluzioni di sistema, di cui oltre 9.000 sono già commercializzate sul mercato mondiale, sono di lunga durata, richiedono una manutenzione minima e sono inoltre compatibili con Industrie 4.0!








