HF125-002-005

Mandrino motorizzato
Serie HF125-002
- Potenza nominale S1: 12 kW
- Coppia nominale S1: 9 Nm
- Numero di giri mass.: 24.000 1/min
- Raffreddamento a liquido
- Cambio automatico degli utensili
- Encoder (con sicurezza integrata)
- passaggio integrato per i cavi multimediali
- IO-Link ready
Equipaggiamento
Controllo numero di giri
Pulizia cono dell'interfaccia utensile
Guarnizione a labirinto
Aria di tenuta
Collegamenti controllabili
Monitoraggio ancoraggio utensili
A regolazione vettoriale / rimessa in ciclo
Cambio utensile automatico
Opzioni
Interfaccia per gruppi
Sensore di accelerazione
Unità intercambiabile robot
Equipaggiamento/Opzioni
IO-Link
Dati tecnici
| Potenza nominale S1 | 12 [kW] |
| Potenza nominale S1 | 9,0 [Nm] |
| Numero di giri massimo | 24000 [1/min] |
| Interfaccia utensile | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| Numero di giri nominale | 12.73 [1/min] |
| Corrente nominale S1 | 25 [A] |
| Tecnologia motore | asincrona |
| Numero poli | 4 |
| Unità di sblocco | pneumatici |
| Raffreddamento | Liquido |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 15 [kg] |