SPN062P6E6SD-B

Piastra di fissaggio
Serie SPN

  • Struttura compatta con altezza d'ingombro ottimizzata
  • Gruppo strutturale di sistema ad alta precisione
  • Distribuzione / alimentazione aria integrate
  • Collegamento PLUS integrato
  • A richiesta disponibile con sistema di bloccaggio a punto zero Advanced
  • Possibilità di fissaggio variabili
Equipaggiamento/Opzioni
  • Collegamento PLUS
Azionamentopneumatica
Pressione di esercizio6 ... 7 [bar]
Forza di trazione6x2 [kN]
Forza di trazione con collegamento PLUS6x5 [kN]
Forza di tenuta mass.6xM8
Temperatura di esercizio-10 ... +70 [°C]
AntitorsioneSì
Collegamento PLUSSì
Funzione di soffiaggioNo
rilevamento della posizione del pistoneNo
Controllo appoggioNo
MaterialeAcciaio inox temprato / acciaio
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso15.2 [kg]
Bullone di centraggio
Accessori
Dettagli
Bullone di trazione
Accessori
Dettagli
Perno a ogiva
Accessori
Dettagli
Tappo di <br />protezione
Accessori
Dettagli
Chiusura<br />automatica
Accessori
Dettagli