AEPN1100-00-A

Unità elettropneumatica
Serie AEPN
- Leggero e potente
Il design compatto consente di posizionare l'unità molto vicino alle utenze e di ottenere i tempi di apertura e chiusura più rapidi. - Campi di pressione multipli selezionabili
È possibile impostare due diversi intervalli di pressione per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione con il minor apporto energetico possibile. - Interrogazione integrata
Le pressioni sono regolate e mantenute in modo affidabile dall'interrogazione integrata. - Controllabile
È possibile realizzare diverse sequenze di processo grazie a due valvole controllabili in modo indipendente. - Indipendente
Grazie al semplice controllo e alla tecnologia a 24 V, l'unità elettropneumatica è predestinata alle unità mobili con alimentazione a batteria, come i sistemi di trasporto senza conducente.
Equipaggiamento/Opzioni
Rilevamento integrato
Digital I/O
Tecnologia valvole integrata
Design incluso
Controllo multiplo indipendente
Dati tecnici
| Azionamento | elettrica |
| Portata | 16 [Nl/min] |
| Tensione di segnale | 24 [V DC] |
| Durata di inserimento | 15% ED S3 3min |
| Certificazioni | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Campo di pressione 1 | 4.5 ... 5.5 [bar] |
| Campo di pressione 2 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Corrente nominale | 5 [A] |
| Corrente di segnale | 400 [mA] |
| Potenza assorbita standby | 1 [W] |
| Stato valvola | passivo (NC) [s] |
| Tempo di apertura valvola | 0.01 [s] |
| Tempo di chiusura valvola | 0.01 [s] |
| Livello di rumore | <70 [db(A)] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +50 [°C] |
| Peso | 2.7 [kg] |
Benefici nel dettaglio

- Collegamento aria P2
- Attacco aria P1
- Sfiato rapido
- Energia + Controllo
- Ventilazione/aspirazione
- Fissaggio