Elemento di serraggio e frenatura
Serie CBPS

- rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
Rilevamento stato aperto/chiuso (opzionale) Scanalature a C e a T per il rilevamento tramite sensore di campo magnetico - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia - Interfaccia standard
Adatto per cilindri standard DIN EN ISO 15552 e cilindri compatti DIN EN ISO 21287

- Opzioni di montaggio
- Interfaccia di fissaggio standardizzata per una facile integrazione
- Approvvigionamento energetico
- Raccordi dell'aria laterali e frontali per la massima flessibilità
- Interrogazione dello stato
- Rilevamento della posizione aperta/chiusa tramite sensori di campo magnetico
- Scanalature a C e a T integrate
- Sfiato
- per un funzionamento rapido e sicuro
- Accessibilità
- Sblocco manuale di emergenza per l'azionamento in caso di interruzione di corrente
- Protezione
- I raschiatori impediscono la penetrazione di corpi estranei o sporcizia
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |