Pinza per pneumatici finiti
Serie WTR2000

  • Doppia pinza per pneumatici dinamica, forte e robusta pronta per il montaggio, per la pallettizzazione rick-rack
  • Questa pinza leggera e modulare, realizzata secondo standard di settore, offre flessibilità e facilità d’uso
  • Una presa sicura ed equilibrata riduce il rischio di deformazioni dello pneumatico
  • Montaggio del sensore per verificare la presenza dello pneumatico
  • Può gestire un’ampia gamma di diametri di pneumatici
  • Le parti a contatto con il pezzo sono in acciaio inossidabile
  1. Flangia robot
  2. Albero di riferimento
  3. Guida
    • servomotore AC
    • per la regolazione della larghezza
  4. Ganascia
    • in acciaio rettificato
    • pneumatici
    • principio della leva articolata