Sistema di manipolazione per portacarichi per pezzi piccoli

Soluzioni logistiche

  • Presa a 3 punti
  • Regolazione del formato in X e Y (servo)
  • Ganasce di presa speciali per la riduzione dell'ingombro e la realizzazione di schemi di stoccaggio stretti
  • Elevata flessibilità grazie a moduli aggiuntivi sostituibili (ad es. pinza per scatoloni)
  • Design ottimizzato per il peso
  • Compensazione di tolleranze in altezza
  • Pinze profilate per la tenuta sicura dei portacarichi per pezzi piccoli
  • Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
Equipaggiamento/Opzioni
  • IP40
  • Pneumatici
  • Azionamento del servomotore CA
  • Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Tipo di alimentazionePNEUELE
Forza di presa max.1120 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaFED
Corsa max.40 [mm]
Classe IPIP40
Peso del sistema92 [kg]
Peso del pezzo max.25 [kg]
Temperatura del pezzo max.40 [°C]