Accesso

Lavorazione del corpo di mobili/serie da 1

Vantaggi del prodotto:

  • Impianto altamente flessibile per serie da 1 per la lavorazione di parti del corpo di mobili
  • Lavorazione di pannelli in truciolato e in MDF rivestiti con dimensioni da 240 mm x 120 mm fino a 2800 mm x 1300 mm
  • Prestazione richiesta di più di 600 pezzi a turno
  • Circolazione di shuttle ad alta flessibilità come sistema di trasporto e serraggio pezzi
  • Robot per l’industria compensati per raggiungere un livello di precisione più elevato per la lavorazione di foratura e il montaggio di cerniere
  • Incorporazione diretta nel sistema pilota di produzione del cliente per la lavorazione flessibile del lotto di produzione
  • Caricamento e scaricamento automatici con collegamento diretto di AGV del cliente

1 Macchina di base con sistema di trasporto modulare
2 Modulo di carico
3 Modulo di misurazione
4 Modulo di lavorazione
5 Modulo di montaggio cerniere
6 Modulo di scarico


Sistema di trasporto modulare

Vantaggi del prodotto:

  • Sistema di trasporto flessibile composto da letto della macchina con guide lineari e cremagliere, convertitori rotanti, unità di movimentazione intelligenti (shuttle), sistema di controllo e interfaccia utente
  • Elevata precisione di posizionamento a parità di portata e capacità di carico in direzione di movimentazione
  • Sistema scalabile in termini di lunghezza di circolazione e numero di shuttle
  • Shuttle programmabili indipendentemente in posizione, velocità e accelerazione
  • Configurazione dinamica dei gruppi con azionamento flessibile di tutti gli shuttle come master o slave

1 Guide lineari per assorbire il peso e le forze di lavorazione
2 Azionamento a cremagliera ottimizzato per le massime esigenze dei sistemi di azionamento lineari
3 Trasmissione di energia elettrica e di informazioni (CAN bus) tramite contatti striscianti


Modulo di carico

Vantaggi del prodotto:

  • Caricamento di due magazzini indipendenti parallelamente al tempo di produzione primario tramite AGV con funzione di muting
  • Robot a 6 bracci con traslazione di aspirazione quadrupla attivabile individualmente
  • Caricamento traccia per traccia dalla pila di pezzi nuovi e caricamento individuale dal carrello vassoi
  • Lettura senza etichette dei dati della pila direttamente tramite il sistema pilota di produzione del cliente
  • Allineamento e cadenzamento tramite stazione di allineamento con controllo di plausibilità
  • Fornitura e posizionamento degli shuttle in base alle dimensioni dei pezzi

1 Porte rapide con funzione di muting per il carico automatico con AGV
2 Fornitura di pezzi come pila
3 Fornitura dei pezzi nel carrello portavassoi per la lavorazione del lato posteriore
4 Robot di carico
5 Traversa di aspirazione per il carico corsia per corsia
6 Stazione di allineamento


Modulo di misurazione

Vantaggi del prodotto:

  • Misurazione senza contatto della lunghezza e dell'altezza dei pezzi nel passaggio
  • Controllo di plausibilità della fornitura pezzi
  • Compensazione di scostamenti di misura ed errori angolari

1 Ponte di misurazione
2 Asse lineare
3 Sensore di misurazione senza contatto (sensore di linea)
4 Pezzo nello shuttle


Modulo di lavorazione

Vantaggi del prodotto:

  • Lavorazione con due robot di lavorazione ABB compensati per raggiungere un livello di precisione più elevato e teste di lavorazione multifunzione con unità di lavorazione regolabili individualmente
  • Esecuzione di tutte le funzioni di lavorazione necessarie: scanalature, fresatura, fresatura Clamex, foratura orizzontale e verticale, foratura a file
  • Ripartizione dinamica della lavorazione da parte dell'ottimizzatore di foratura a monte sui due robot di lavorazione per l'ottimizzazione delle prestazioni

1 Robot di lavorazione ABB
2 Testa di lavorazione
3 Sistema di controllo del robot
4 Raffreddamento mandrino
5 Cabina di protezione con aspirazione
6 Pannello di controllo


Modulo di montaggio cerniere

Vantaggi del prodotto:

  • Montaggio programmato di tipi diversi di cerniere tramite robot con testa di montaggio cerniere multipla
  • Caricamento manuale delle cerniere su vassoi impilabili nella stazione di trasferimento
  • Fornitura delle cerniere tramite robot mediante posizionamento dei vassoi in una stazione di allineamento

1 Robot di lavorazione
2 Testa di montaggio cerniere
3 Stazione di alimentazione per cerniere
4 Stazione di allineamento e fornitura


Modulo di scarico

Vantaggi del prodotto:

  • Scaricamento completamente automatico tramite robot a 6 bracci con traversa di aspirazione quadrupla attivabile individualmente
  • Assegnazione dinamica della priorità al deposito dei pezzi sulla linea di trasporto, sui carrelli portavassoi o sull’accumulatore buffer
  • Prelievo dei carrelli portavassoi tramite AGV con funzione di muting durante il tempo di lavorazione primario

1 Porte rapide con funzione di muting per il trasporto automatico dei pezzi con AGV
2 Robot di scarico
3 Traversa di aspirazione
4 Carrello portavassoi per depositare i pezzi per la lavorazione del lato posteriore
5 Buffer intermedio
6 Rulliera per il trasporto dei pezzi


Testa di lavorazione

Vantaggi del prodotto:

  • Testa multifunzione modulare per l'implementazione delle diverse funzioni sul modulo di lavorazione
  • Struttura specifica per il progetto della testa multifunzione per un ingombro e un lavoro minimi per il cambio di utensili
  • Unità per forare per la lavorazione di foratura singola e in serie

1-24 Mandrini di foratura verticali con sistema di bloccaggio rapido
25-31 Mandrini di foratura orizzontali con attacco Weldon
33 Fresa a candela
34 Clamex verticale
35 Sega scanalatrice
36 Clamex orizzontale
37-38 Trapano a pedale
39-41 Unità di foratura cerniere


Contattateci

Dati personali
Comunicazione