Pinza per alloggiamento giunto
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7438-01-A__SALL__AIN__V1_7542e5a8d3.png)
Obiettivo
Prima dello scaricamento di uno stampo per pressofusione, prima di ogni sparo, doveva essere posizionato precisamente nello stampo un inserto in acciaio ricevuto. La temperatura del componente da prelevare era in questo caso circa 400 °C.
Soluzione
Il fissaggio dell'inserto è stato realizzato tramite un magnete standard elettronico in relazione con un modulo di compensazione XY. Il prelievo dell'involucro è avvenuto con pinze a tre ganasce standard nella versione per alte temperature.
Highlights e dati tecnici
- IP64
- Pneumatici
- Resistente alle temperature
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 2250 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 24 [mm] |
Classe IP | IP64 |
Peso del sistema | 25 [kg] |
Peso del pezzo max. | 12 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 130 [°C] |
Componenti standard integrati