TPC-M8-R

Viti
Serie TPC
Dati tecnici
| Filetto | M8 |
| Coppia di serraggio | 12 [Nm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 8 [mm] |
| Apertura della chiave | 6 [mm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 14 [g] |

| Filetto | M8 |
| Coppia di serraggio | 12 [Nm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 8 [mm] |
| Apertura della chiave | 6 [mm] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 14 [g] |