TPC-AS12X11M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard
- Struttura: Assiale
- Grado di durezza: 55D, 40D
- Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
- Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
| Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo | 0.9 [J] |
| Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo | 27 [J/h] |
| Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza | 1.4 [J] |
| Corsa mass. | 6 [mm] |
| Altezza H alla corsa=0 | 12 [mm] |
| Diametro di corsa=0 | 11 [mm] |
| Diametro di corsa=mass. | 15 [mm] |
| Lunghezza di avvitamento E max. | 3 [mm] |
| Filetto | M3 |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1 [g] |
| Struttura | Axial |
| Durezza Shore | 40D |
| Angolo di impatto mass. | 15 [°] |