TPC-AS62X61M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo163 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo4890 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza169 [J]
Corsa mass.32 [mm]
Altezza H alla corsa=062 [mm]
Diametro di corsa=061 [mm]
Diametro di corsa=mass.83 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.16,0 [mm]
FilettoM16
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Peso200 [g]
StrutturaAxial
Durezza Shore40D
Angolo di impatto mass.15 [°]
Viti
Accessori
Dettagli